TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm内径侧接口安装板,60度阻挡

#85-640

×
产品编码 #85-640 6-10 工作日
×
- +
RMB 467.14
数量 1+
RMB 467.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
50 Dia.
安装螺纹:
C’Bore Holes: (8) M3
Rod Thru Holes: (4) 6
60° cutout for side access
厚度 (mm):
10.00
注意 :
Black Anodized Aluminum
Function:
Fixed
Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 专业平板,特制用于固定和定位光学产品
  • 滤光片固定平板及可互换的滤光片固定器

专业的TECHSPEC 笼式系统光学安装平板特制用于固定和定位 一系列光学组件。和标准笼式系统平板一样,这个采用阳极氧化铝材料制作而成的U型滤光片固定平板具有6mm的支杆孔,可接受易于滑进滤光片固定平板的Delrin®可互换的滤光片固定器。

视频演示

选择合适的产品可最大程度的提高应用性能。 观看下面的视频演示关于TECHSPEC 笼式系统元件: 滤光片固定板和可互换式滤光片固定器.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号