TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia., 30mm 笼式双母光学支架

×
产品编码 #85-605 6-10 工作日
×
- +
RMB 334.93
数量 1+
RMB 334.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Fixed
光学类型:
Circular/Cylindrical Tube
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
30.0
尺寸 (mm):
30 Dia.
兼容光学大小 (mm):
25.0
螺纹类型:
M23.2 x 0.75 (Double Male)
兼容光学厚度 (mm):
10.0
构造 :
Black Anodized Aluminum
延展长度 (mm):
4.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可提供于一系列直径
  • 可安装于25mm或30mm笼式系统平板内
  • 适用于固定安装的光学产品或激光二极管模块

TECHSPEC 笼式系统简单光学安装座适用于将安装的光学产品、激光二极管模块或其他的光学元件固定于一个TECHSPEC笼式系统内。 只需一个定位螺丝就可将元件固定于简单光学安装座内。 每个安装座都具有公螺纹,以轻易和笼式系统套管集成。 TECHSPEC 25mm和30mm笼式系统简单光学安装座因为允许在平板内添加和移除元件,这为任何TECHSPEC笼式系统设置都添加了额外的灵活性。 此外,这些简单光学安装座也非常适合作为独立元件或与笼式系统套管结合使用。

注意: #85-510 20mm直径x5mm厚度的安装座包含一个金属锁紧旋钮。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号