TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm笼式12.7mm直径镜片支架

#85-545

#85-545 #85-678 Sample Optical Cage System Setup Sample Cage System Setup (Close Up)
×
产品编码 #85-547 6-10 工作日
×
- +
RMB 361.37
数量 1+
RMB 361.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Fixed
光学类型:
Circular
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
尺寸 (mm):
25 Dia.
兼容光学大小 (mm):
12.7
有效孔径 CA(mm):
11.00
长度 (mm):
10.0
螺纹类型:
M23.2 x 0.75
兼容光学厚度 (mm):
1.9 - 5.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可提供于一系列光学透镜直径
  • 添加额外适应性至笼式系统
  • 包含挡圈

TECHSPEC® 笼式系统光学透镜安装座采用阳极氧化铝材料制作而成,特制用于两步骤过程。首先,使用附带的挡圈将光学元件固定于透镜安装座内。然后,将透镜安装座固定于 笼式系统平板的内径. 通过附加和将透镜安装座从平板中移除,该系统为笼式系统的设置创造了广泛的灵活性。除此之外,这些笼式系统光学透镜安装座非常适合作为独立组件或与 笼式系统套管结合使用.

注意: #85-678是一个可以和 25mm 或 30mm 笼式系统平板结合使用的两件式配件. 替换的挡圈 单独出售.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号