留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
12/12.7mm Cube Beamsplitter Mount, #86-025
TECHSPEC 笼式系统固定光学安装座经专门设计,可安装于25mm和30mm内径的标准笼式系统平板,并且非常适合用于安装分光镜和额外光学组件。#85-699 45°平板分光器安装座也可安装于 #85-695 25.4mm动态安装座内。此外,通过套管的M23.2 x 0.75螺纹内径, 立方体分光器安装座可以连接至笼式系统套管。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号