TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm 倾斜安装座

25mm Tip/Tilt Solid Table, #86-026

×
产品编码 #86-026 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,397.41
数量 1+
RMB 2,397.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Tip-Tilt
光学类型:
Circular
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
尺寸 (mm):
25 Dia.
调节螺丝螺距 (mm):
0.5
行程 (°):
±8 Tip/Tilt
构造 :
Black Anodized Aluminum
注意 :
25mm Diameter Table (No Tapped Hole)

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可提供于一系列光学组件
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • 螺牙间距为0.5mm的微调螺丝
  • 另外也备有固定光学安装座

TECHSPEC 笼式系统可调整光学安装座非常适合用于光束偏转应用 将一系列的光学组件集成到TECHSPEC笼式系统。这些光学安装座经专门设计,可安装于25mm和30mm内径的标准笼式系统平板,并可利用定位螺丝固定光学组件,为精密的光学校准提供所需的稳定性和调整。#85-695 25.4mm动态安装座具有12.7mm的通光孔径,并可以和 #85-699 45°平板分光器安装座成对使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号