留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
25.4mm Kinematic Mount, #85-695
TECHSPEC 笼式系统可调整光学安装座非常适合用于光束偏转应用 将一系列的光学组件集成到TECHSPEC笼式系统。这些光学安装座经专门设计,可安装于25mm和30mm内径的标准笼式系统平板,并可利用定位螺丝固定光学组件,为精密的光学校准提供所需的稳定性和调整。#85-695 25.4mm动态安装座具有12.7mm的通光孔径,并可以和 #85-699 45°平板分光器安装座成对使用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号