35mm孔径快门,兼容T-mount

35mm Aperture Shutter, T-Mount Compatible, #59-254

×
产品编码 #59-254 6-10 工作日
×
- +
RMB 18,042.26
数量 1+
RMB 18,042.26
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
孔径 (mm):
35.0
设备接口 :
RS-232 (3ft), USB (6ft), shutter-to-controller interconnect cable (6ft)
Requires 1 x Shutter Controller
支架:
T-Mount
工作温度 (°C):
-10 to +50
电源:
Universal 115-230 V AC 50-60 Hz (Included)
重量 (lbs):
0.75
注意 :
Shutter

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 微处理器控制作动
  • 微处理器控制作动
  • 额定寿命超过百万次
  • 可选25 和35mm 孔径的快门

本快门由步进马达驱动,反应灵敏快捷,曝光时间精确,可用于显微镜和机器视觉方面。控制器可通过编程在延迟触发脉冲和快门打开之间控制过度曝光时间和延迟时间。控制器包括一个3位置转换开关,用户可通过手动打开或关上快门,或通过遥控控制。RS-232,USB和TTL输入可用遥控控制快门。TTL输出线在控制器的后面板,可层叠输入触发信号到另一个设备。界面软件可选择三种操作模式:快速模式,柔和模式和可变光圈(中密度)模式。也可将快门设置成重复开-关-开-关模式或循环模式,本快门由单片铝制材料制成,25mm的快门可装在C接口件或螺纹规格为8-32的底座上,35mm的快门用T接口连接。

Operation Specifications

  • Modes
    Fast: Shutter Motion Optimized for Fastest Open/Close Times (8ms from Receipt of Command, 3ms from Start of Motion)
    Soft: Minimizes Vibration; 60ms Open/Close Times
    Neutral Density: Shutter Can Be Commanded to Open to Any Specified Position
  • Exposure Time: User Selectable from 0 - 5h in 1/10ms Increments
  • Delay Time: User Selectable from 0 - 5h in 1/10ms Increments
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号