开关切换控制器

On/Off Switch Controller, #87-325

×
产品编码 #87-325 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,004.80
数量 1+
RMB 1,004.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

品名

Shutter leaves are fragile and should not be handled.

产品系列说明

  • 设计紧凑,带60mm外径
  • 简单的On/Off操作,TTL输入可高达30Hz
  • 外接和内接C-螺纹支持简便配置

无论是用于控制检测器曝光,或是作为一种光学斩波器来使用,此C-接口电动快门绝对是您的理想选择。快门通常都以关闭的状态运行,当输入接收到一个5VDC的信号时,快门便会打开。C-接口电动快门设计用于与其他的C-接口组件集成,并且也包含M6和¼-20的螺纹孔,以备通过接杆安装至标准的公制或英制试验板。

请注意: 快门叶片比较脆弱,不要人为处理或使用任何激光.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号