C接口电子快门

C-mount Electrical Shutter, #87-208

×
产品编码 #87-208 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,283.60
数量 1-4
RMB 4,283.60
数量 5+
RMB 3,779.44
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
外径 (mm):
60.0
Activation Time (ms):
30
孔径 (mm):
20.0
Coil Resistance (Ω):
90 @ 25°C
Coil Resistance Tolerance (%):
±10
Deactivation time (ms):
50
支架:
C-Mount
工作温度 (°C):
-20 to +70
工作电压 (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC
输出电流 (mA) :
32.00
重量 (g):
80
Function:
Shutter
螺纹类型:
C-Mount
操作频率 (Hz): Added 2/28/2019 for Motorized Apertures and Irises
12.5 for Full Open/Closed
30 for Non-Full Open/Close
Operating Life Cycle:
300,000
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20
延展长度 (mm):
13.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Shutter leaves are fragile and should not be handled.

产品系列说明

  • 设计紧凑,带60mm外径
  • 简单的On/Off操作,TTL输入可高达30Hz
  • 外接和内接C-螺纹支持简便配置

无论是用于控制检测器曝光,或是作为一种光学斩波器来使用,此C-接口电动快门绝对是您的理想选择。快门通常都以关闭的状态运行,当输入接收到一个5VDC的信号时,快门便会打开。C-接口电动快门设计用于与其他的C-接口组件集成,并且也包含M6和¼-20的螺纹孔,以备通过接杆安装至标准的公制或英制试验板。

请注意: 快门叶片比较脆弱,不要人为处理或使用任何激光.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号