精密狭缝,带封装,500umx3mm

Mounted Precision Air Slit

×
产品编码 #58-546 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,242.77
数量 1-5
RMB 1,242.77
数量 6+
RMB 1,093.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Mounted
外径 (mm):
25.0 +0.4 /-0.000
构造 :
Stainless Steel
缝隙长度 (mm):
3.0
缝隙宽度 (μm):
500 ±5
厚度 (mm):
0.01 Nominal
Mount Thickness (mm):
1.25 ±0.05

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 安装版本提供安全的结构支撑
  • 用于光学系统和教学实验
  • 理想的分光计图像分析

使用在光学系统和教学用具上,通过扫描焦点,MTF和点扩散函数就能够计算出来。广泛的应用在光路孔径,分光光度计像面分析,以及各种光学设备上,3 /8” (9.5mm)外径,不锈钢圆盘。

使用我们的精密针孔安装附件很容易集成未装配的针孔到范围广泛的机械零件中。

精密空气狭缝组件

我们的精密光圈可以保护在光圈座中。安装座还可以配合多种光学组件。每个直径9.5mm的孔片安装在25mm直径的黑色氧化过的铝座中。安装座上有清晰的光圈尺寸标示。说明:光圈中心与安装座中心精度±125μm。

Mounted Precision Air Slits

Our Precision Apertures are available in aperture mounts for a secure mechanical support. The mounts also fit into various optical assemblies. Each 9.5mm diameter pinhole is sealed within a 25mm diameter black-anodized aluminum mount. Mount is clearly labeled with aperture size for easy identification. Note: Aperture Centering to Mount ±125μm.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号