100um通光孔径,钼金属光圈

Molybdenum Aperture

×
产品编码 #59-258 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,031.24
数量 1-5
RMB 1,031.24
数量 6+
RMB 911.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
外径 (mm):
9.5
构造 :
Molybdenum
固定孔径直径 (μm):
100.00
厚度 (mm):
0.05 Nominal
Aperture Tolerance (%):
±4
Aperture Centration (µm):
±125

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
  • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
  • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing

这种大功率光栏可按材料分成不同种类,从而应用于各种激光应用场合。其应用范围包括空间滤波以及常见激光光栏。所有的大功率光栏外径为3/8" (9.5mm)。 一侧为高反射面而另一面为发黑处理过的吸收面。光栏的厚度以及高反射材料能够耐受高能激光的辐射并及时散去,钼材料和钨材料光栏的耐受能量密度分别在 100MW/cm2 (130MW/cm2 能量下都没有损坏)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号