带封装可关闭的可变光圈,67mm外径

×
产品编码 #62-655 6-10 工作日
×
- +
RMB 969.54
数量 1-9
RMB 969.54
数量 10+
RMB 855.84
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Mounted
最小孔径 (mm):
0.00
最大孔径 (mm):
37.0
外径 (mm):
67.0
构造 :
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
操纵杆直径 (mm):
3.00
操纵杆长度 (mm):
12.60
叶片数目:
Two Sets of 8
叶层间距 (mm):
2.7
厚度 (mm):
9.50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • Provide Total Light Extinction When Closed
  • Aperture Sizes Up to 75mm
  • Mounted Options Available

与我们的标准系列可变光圈一样,本系列产品的设计和生产也采用相同质量标准的调整元件,但是不同的是,本品可完全闭合,通常用在必须测量标定暗信号(背景噪声)的场合。其中的两片叶片装在不同的层,由一个控制杆控制作动。对每个光圈,有两个附带的叶片(未在表中列出)。

注意: 可变光圈安装座单独出售。

技术信息

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号