环形支架,适用40-998

×
产品编码 #03-671 6-10 工作日
×
- +
RMB 387.82
数量 1-4
RMB 387.82
数量 5+
RMB 341.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Annodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
  • Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
  • Abundant Types for Varying Applications

我们的标准系列光圈设计特别,可OEM组合,也可用在实验室。在调节行程范围手感平滑,从最大光圈到最小光圈的行程大约为90度。握柄传动装置可选两种不同的款式:针式不锈钢柄或塑料柄。所有的标准可变光圈都采用发蓝弹簧钢片式结构,表面发黑处理。

在光学系统中使用本品,可控制系统的f/# 值(f/# = 焦距/有效口径),视场光栏直径以及整个系统的通光量。值得注意的是,本光栏可用来评价系统的等效f/# 值。若有特殊用途需要我们协助,请与我们的销售部门联系。

注意: 可变光圈安装座单独出售。

技术信息

*All dimensions in mm
Outside Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号