TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆包括6.35mm长的外螺纹螺栓适配器,可轻松地与其他适配器互换使用,从而确保这些接杆和任何光学接口之间的兼容性。 移除适配器即可看到接杆上的M4内螺纹。 每支光学接杆都有一个螺孔,允许使用者使用六角扳手或其他工具来轻松地旋转接杆。 螺纹规格采用激光方式雕刻在每支接杆上,便于迅速识别及整合。
#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-950 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#58-951 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#58-952 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#58-954 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#58-955 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#58-956 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#58-957 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-757 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#59-758 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#59-759 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#59-761 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#59-762 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#59-763 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#59-764 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号