TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

钢制接杆,50.8mm长度,M6螺钉

×
产品编码 #59-759 6-10 工作日
×
- +
RMB 92.55
数量 1+
RMB 92.55
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Metric
长度(英寸):
2.0
长度 (mm):
50.80
直径(英寸):
0.5
直径 (mm):
12.70
Male Thread:
M6 x 1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

品名

Adapter #58-985 is included. Additional thread adapters available separately.

产品系列说明

  • 外螺纹M4 x 0.7或M6 x 1.0螺栓,M6 x1.0内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度
  • 另备有英制版本

TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆包括6.35mm长的外螺纹螺栓适配器,可轻松地与其他适配器互换使用,从而确保这些接杆和任何光学接口之间的兼容性。 移除适配器即可看到接杆上的M4内螺纹。 每支光学接杆都有一个螺孔,允许使用者使用六角扳手或其他工具来轻松地旋转接杆。 螺纹规格采用激光方式雕刻在每支接杆上,便于迅速识别及整合。

技术信息

#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud
Stock No. Description Qty
#58-950 Steel Post, 25.4mm Length 1
#58-951 Steel Post, 38.1mm Length 1
#58-952 Steel Post, 50.8mm Length 2
#58-954 Steel Post, 76.2mm Length 2
#58-955 Steel Post, 101.6mm Length 2
#58-956 Steel Post, 152.4mm Length 1
#58-957 Steel Post, 203.2mm Length 1

#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud
Stock No. Description Qty
#59-757 Steel Post, 25.4mm Length 1
#59-758 Steel Post, 38.1mm Length 1
#59-759 Steel Post, 50.8mm Length 2
#59-761 Steel Post, 76.2mm Length 2
#59-762 Steel Post, 101.6mm Length 2
#59-763 Steel Post, 152.4mm Length 1
#59-764 Steel Post, 203.2mm Length 1
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号