TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1/4-20英制连接杆套件

×
产品编码 #68-230 6-10 工作日
×
- +
RMB 612.57
数量 1+
RMB 612.57
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Adapter #58-983 is included. Additional thread adapters available separately.

产品系列说明

  • 外螺纹8-32或¼-20螺栓,¼-20内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度可供选择
  • 另备有公制版本

TECHSPEC® 英制不锈钢安装接杆包括¼" 长的外螺纹螺栓适配器,可轻松地与其他适配器互换使用,从而确保这些接杆及任何光学接口之间的兼容性。 移除适配器即可看到接杆上的8-32内螺纹。 每支光学接杆都有一个螺孔,允许使用者使用六角扳手或其他工具来轻松地旋转接杆。 螺纹规格采用激光方式雕刻在每支接杆上,便于迅速识别及整合。

技术信息

#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud
Stock No. Description Qty
#59-751 Steel Post, 1" Length 1
#59-752 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-999 Steel Post, 2" Length 2
#59-754 Steel Post, 3" Length 2
#59-000 Steel Post, 4" Length 2
#59-008 Steel Post, 6" Length 1
#59-009 Steel Post, 8" Length 1

#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud
Stock No. Description Qty
#58-960 Steel Post, 1" Length 1
#58-961 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-962 Steel Post, 2" Length 2
#58-964 Steel Post, 3" Length 2
#58-965 Steel Post, 4" Length 2
#58-966 Steel Post, 6" Length 1
#58-967 Steel Post, 8" Length 1
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号