TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

101.6mm Length, M6 Thread, 可调节的接杆固定架

101.6mm Length, M6 Thread, Adjustable Post Holder, #84-354

×
产品编码 #84-354 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,128.19
数量 1-9
RMB 1,128.19
数量 10+
RMB 1,015.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
安装螺纹:
M6 x 1.0
行程 (mm):
30.00
类型:
Metric
长度 (mm):
101.60

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可选英制和公制版本
  • ¼-20 底座用于英制版本, M6 x 1 底座用于公制版本
  • 可垂直移动
  • 可兼容0.5" (12.7mm) 接杆

这种TECHSPEC®高度可调整型接杆固定架价格便宜,可代替Z轴调整台和垂直调整台。通过旋转调整环可调整高度,非常适用于垂直方向调整而不需要精密调整台的场合。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号