光学接杆夹和安装底座

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
运动型磁性底座 运动型磁性底座
  • 通用 25.4mm (1") 平台高度
  • 可拆卸顶板具有高重复性运动定位
  • TECHSPEC 调整台兼容
接杆固定架 接杆固定架
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有英制尺寸和公制尺寸可选
  • 英制: ¼-20 底座
  • 公制: M6x1 底座
  • 独特的三点接触设计
  • 铝制结构,内置黄铜
接杆支撑架,高度可调 接杆支撑架,高度可调
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可选英制和公制版本
  • ¼-20 底座用于英制版本, M6 x 1 底座用于公制版本
  • 可垂直移动
  • 可兼容0.5" (12.7mm) 接杆
接杆套管 接杆套管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Locks Post Height Without Removing Post
  • Allows Basic Post Rotation
  • For Our 0.5" (12.7mm) Diameter English and Metric Posts
  • Aluminum Collar
英制旋转转接板 英制旋转转接板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于接杆和接杆套筒应用
  • 采用 ¼-20 公/母螺纹
  • 可旋转 360° 并配有锁定螺丝
接杆固定器组件 接杆固定器组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 2" Post Holder Plus Slotted Base
  • Two Options for Our Most Popular Slotted Bases
英制开槽底座 英制开槽底座
  • 开槽调整范围为1英寸
英制与公制磁性底座 英制与公制磁性底座
  • 公制英制可选
  • 包含了元气件装配台
高度可调试验台 高度可调试验台
  • Large 200mm x 120mm Size Plate Set
  • 20mm Diameter Stainless Steel Posts with Male and Female M6 Threads
  • Use with Lab Jacks to Extend Working Surface
Low Profile Magnetic Bases 低矮型磁性底座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可开/关磁力便于放置在实验台上
  • 低矮型 20mm 高度
  • 可兼容 TECHSPEC 调整台
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号