光学接杆配件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
90° Flip Mount 90°翻转安装座
  • 25.4mm的安装厚度保持了简单一致的安装高度
  • <100µrad 角度重复精度
  • 可提供英制或公制安装螺纹
45&deg;安装适配器 45°安装适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Fixed 45 Degree Mounting
  • 3 Options for Different Offsets
  • Aluminum Mount
直角转换接杆夹 直角转换接杆夹
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 光学系统的基本构件
  • 用于安装12.7mm转12.7mm或12.7mm转12.0mm接杆的固定式接杆夹
  • 用于12.7mm转12.7mm接杆的可旋转式接杆夹
  • 铝制接口结构
卡口环 卡口环
  • 适用于安装直径为 25mm 或 30mm 铝管或安装座
  • 用于接杆安装应用的¼-20安装孔
  • 用于安装圆柱形组件
螺纹转换接头 螺纹转换接头
  • 公母螺纹设计
  • 适用于将光学安装座和组件搭配使用
  • 适用于¼-20 或 M6 面包板应用
固定夹 固定夹
  • 调整槽调整范围为1.00"
螺纹转接器 螺纹转接器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Stainless Steel Thread-to-Thread Adapters
  • Interchangeable with Post Adapter Studs
  • Can use on Top or Bottom of Posts
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号