TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2 x 3英寸滑动基板

×
产品编码 #03-655 6-10 工作日
×
- +
RMB 202.72
数量 1-9
RMB 202.72
数量 10+
RMB 179.81
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
76.20
宽度 (mm):
50.80
类型:
English
厚度 (mm):
9.50
构造 :
Black Anodized Aluminum
槽位数目:
2

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 比现有的产品功能更多
  • 可直接安装到标准实验板上
  • ¼-20 螺孔或 M6 x 1.0螺孔/槽

本品设计风格低调,功能多样,可与实验板和光学导轨配合使用,有3个6.4mm沉孔,可直接连接¼-20的接杆或杆架。两个开口槽位于距中心2英寸处,可直接连接标准实验板和光学平台(中心1英寸)。开口槽的调整范围为35mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号