直角托架,通用狭槽型,小尺寸

×
产品编码 #58-180 6-10 工作日
×
- +
RMB 722.75
数量 1+
RMB 722.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
English
安装螺纹:
(6) Slots for ¼-20 and M6 S.H.C.S. (no thread holes

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可选公制、英制、以及普通的开口槽
  • 标准的 ¼-20 或M6 x 1.0 螺孔/开口槽
  • 尺寸有大有小
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化

可选公制和英制标准,本品可与旋转台、平移平台、光学夹具和其它定位装置配合使用,将实验板转换90°。本撑架可与¼英寸螺钉或M6的螺钉连接,取决于您选的型号。普通K款的角撑架只有开口槽(无螺纹孔),即使公制还是英制都没有。小款的型号在两面有3个2英寸长的开口槽;大尺寸款的在底面有5个2英寸长的开口槽,大端面有10个1-½英寸长的开口槽(5排,中心距为1英寸),具体见附图。.

技术信息

 
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
Common, Figure D 2" ½" ½" #58-181
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号