台式系统

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

光学接杆 | 查看所有

英制不锈钢安装接杆 英制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 外螺纹8-32或¼-20螺栓,¼-20内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度可供选择
  • 另备有公制版本
公制不锈钢安装接杆 公制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 外螺纹M4 x 0.7或M6 x 1.0螺栓,M6 x1.0内螺纹基底
  • 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
  • 备有各种长度
  • 另备有英制版本
底座接杆和附件 底座接杆和附件
  • 1” 直径的接杆(含公制与英制安装孔选项)
  • 不锈钢结构,具有很高的稳定性
  • 提供 0.5”- 4.0” 的高度

光学接杆夹和安装底座 | 查看所有

运动型磁性底座 运动型磁性底座
  • 通用 25.4mm (1") 平台高度
  • 可拆卸顶板具有高重复性运动定位
  • TECHSPEC 调整台兼容
接杆固定架 接杆固定架
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有英制尺寸和公制尺寸可选
  • 英制: ¼-20 底座
  • 公制: M6x1 底座
  • 独特的三点接触设计
  • 铝制结构,内置黄铜
接杆支撑架,高度可调 接杆支撑架,高度可调
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可选英制和公制版本
  • ¼-20 底座用于英制版本, M6 x 1 底座用于公制版本
  • 可垂直移动
  • 可兼容0.5" (12.7mm) 接杆
接杆套管 接杆套管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Locks Post Height Without Removing Post
  • Allows Basic Post Rotation
  • For Our 0.5" (12.7mm) Diameter English and Metric Posts
  • Aluminum Collar
英制旋转转接板 英制旋转转接板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于接杆和接杆套筒应用
  • 采用 ¼-20 公/母螺纹
  • 可旋转 360° 并配有锁定螺丝
接杆固定器组件 接杆固定器组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 2" Post Holder Plus Slotted Base
  • Two Options for Our Most Popular Slotted Bases
英制开槽底座 英制开槽底座
  • 开槽调整范围为1英寸
英制与公制磁性底座 英制与公制磁性底座
  • 公制英制可选
  • 包含了元气件装配台
高度可调试验台 高度可调试验台
  • Large 200mm x 120mm Size Plate Set
  • 20mm Diameter Stainless Steel Posts with Male and Female M6 Threads
  • Use with Lab Jacks to Extend Working Surface
Low Profile Magnetic Bases 低矮型磁性底座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可开/关磁力便于放置在实验台上
  • 低矮型 20mm 高度
  • 可兼容 TECHSPEC 调整台

光学接杆配件 | 查看所有

90° Flip Mount 90°翻转安装座
  • 25.4mm的安装厚度保持了简单一致的安装高度
  • <100µrad 角度重复精度
  • 可提供英制或公制安装螺纹
45&deg;安装适配器 45°安装适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Fixed 45 Degree Mounting
  • 3 Options for Different Offsets
  • Aluminum Mount
直角转换接杆夹 直角转换接杆夹
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 光学系统的基本构件
  • 用于安装12.7mm转12.7mm或12.7mm转12.0mm接杆的固定式接杆夹
  • 用于12.7mm转12.7mm接杆的可旋转式接杆夹
  • 铝制接口结构
卡口环 卡口环
  • 适用于安装直径为 25mm 或 30mm 铝管或安装座
  • 用于接杆安装应用的¼-20安装孔
  • 用于安装圆柱形组件
螺纹转换接头 螺纹转换接头
  • 公母螺纹设计
  • 适用于将光学安装座和组件搭配使用
  • 适用于¼-20 或 M6 面包板应用
固定夹 固定夹
  • 调整槽调整范围为1.00"
螺纹转接器 螺纹转接器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • Stainless Steel Thread-to-Thread Adapters
  • Interchangeable with Post Adapter Studs
  • Can use on Top or Bottom of Posts

成像结构 | 查看所有

机械关节臂组装系统 机械关节臂组装系统
  • 可在很难到达的地方使用
  • 可根据用户的要求结合实际使用
SLIK Mini-pro 紧凑型三脚架 SLIK Mini-pro 紧凑型三脚架
  • 用¼-20夹具很容易安装在相机上面
  • 180度倾斜球头和360度圆柱旋转提供了最大灵活性
  • 两种版本支柱易于存放
拖架以及齿轮调整设备 拖架以及齿轮调整设备
&frac34;&quot;不锈钢接杆 ¾"不锈钢接杆
  • Posts for Integration into Imaging Systems
  • Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
  • Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
  • Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts 底台和底座
可旋转拖架和接杆夹 可旋转拖架和接杆夹
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可调整到任意角度位置
  • 兼容 英制实验板用的¾" 接杆
  • 可用于搭建摄影机以及镜头
  • 可水平、垂直转动
用于粗接杆的环形接口 用于粗接杆的环形接口
  • 可接直径为1-½", ¾" 和 ½" 的接杆
  • 带¼-20锁止螺孔
万向支架 万向支架
  • 标准,滚珠轴承和铰接臂三种型号
  • 安装适配器单独出售
  • 九种万向支架和安装座的组合
调整架台 调整架台
  • 备有标准和豪华版本可供选择
  • ¼-20支架
  • 与我们最受欢迎的调整架兼容

台式支架和平板 | 查看所有

通用直角支架 通用直角支架
  • 通用设计适用于公制和英制实验台和试验板
  • 使用标准 ¼-20 或 M6 内六角螺丝
  • 黑色阳极氧化铝结构
90&deg;角撑架 90°角撑架
  • 可选公制、英制、以及普通的开口槽
  • 标准的 ¼-20 或M6 x 1.0 螺孔/开口槽
  • 尺寸有大有小
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化
球轴承调整台的 Z 轴支架 球轴承调整台的 Z 轴支架
  • 将滚珠轴承调整台合并到 3 轴定位系统中
  • 专为 1.25、1.75、2.62 和 5" 调整台而设计
  • 采用经过黑色阳极氧化处理的铝结构
多功能底座 多功能底座
  • 可选两种尺寸规格
  • 可选英制或公制尺寸
  • 英制:4个 #8-32螺纹孔在 ½”X½”的四角分布,四个 ¼-20 螺纹孔分布在1" X1”的四角
  • 公制: 4个 M4 x 0.7螺孔分布在12.5X12.5mm 的四角, 4个 M6 x 1 螺孔分布在25X25 mm 的四角
  • 铝制平板
公制底座 公制底座
  • 可选三种尺寸
  • 采用#55-036适配器与公制杆架配合
  • 设计调整槽,可用公制以及英制实验板
  • 中心留有螺孔可配公制元件
  • 采用铝合金材料,表面黑色阳极氧化
2" x 3"滑槽底座 2" x 3"滑槽底座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 比现有的产品功能更多
  • 可直接安装到标准实验板上
  • ¼-20 螺孔或 M6 x 1.0螺孔/槽
球形滚珠轴轴承适配板 球形滚珠轴轴承适配板
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
直径3&quot;的可旋转底座 直径3"的可旋转底座
  • 在目前的设备基础上增加了功能
  • 可直接安装到标准实验板上
  • 采用铝制板,¼-20螺纹孔
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号