TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm 直径, 1mm 厚度, 未镀膜, 氟化镁窗口片

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
产品编码 #64-092 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,057.68
数量 1-10
RMB 1,057.68
数量 11+
RMB 951.91
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
106.22
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
1.00 ±0.1
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
13.7
密度 (g/cm3):
3.18
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.377
努氏硬度 (kg/mm2) :
415
平行度(弧分):
<1
泊松比 :
0.271
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
表面平整度 (P-V):
λ/2
表面质量:
40-20
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
120 - 7000
杨氏模量 (GPa) :
138

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 介于120nm - 7μm之间的绝佳透射率
  • 坚固耐用
  • 可抵抗化学腐蚀

TECHSPEC®氟化镁(MgF2)窗口片具有绝佳的带宽透射率,可进行深UV及中红外透射。DUV透射使其非常适合用于氢莱曼线、UV辐射源和接收器,以及准分子激光应用。氟化镁是一种强力的材料,可用于抵抗化学腐蚀、激光损伤、机械冲击和热冲击。它努氏硬度为415,折射率为1.38。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号