8"x 10",镀ITO膜,屏蔽EMI,塑料窗片

×
产品编码 #83-748 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 484.33
数量 1+
RMB 484.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
尺寸 (mm):
203.20 x 254.00
尺寸(英寸):
8.00 x 10.00 ±0.010
厚度 (mm):
1.27
厚度(英寸):
0.05 ±0.005
涂层:
S1: BBAR (450-650nm)
S2: ITO Coating
涂层规格:
Surface 1: Ravg <1% @ 450 - 650nm
Surface 2: Clear Hard Coated
构造 :
Silver Busbar Shielding Termination
边缘:
Fine Ground
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PET
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
450 - 650
长度 (mm):
254.00
宽度 (mm):
203.20
100MHz时的屏蔽有效性 (dB) :
49.00
表面电阻率 (Ω/ Sq) :
8.00
可见光透过率 (%):
>84

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可见光透射率超过84%
  • 透射可见光时可反射红外线
  • 屏蔽有效性达(49)分贝

ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片具有热反射镜的特性,它能够透射超过84%的可见光,并反射75%大于1400nm的波长。它们提供绝佳的光学清晰度和影像再生。这些EMI屏蔽窗口片适用于要求达到8Ω EMI辐射屏蔽的显示。正面的增透膜(AR)可减少不必要的眩光和反射,背面清晰坚硬的镀膜则可提高耐久性。ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片是室内和室外使用,包括显示保护和测试仪器的理想选择。

为了避免干扰和影像畸变,我们采用了电磁干扰(EMI)屏蔽窗口片来减少EMI并保持高光学清晰度。ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片采用了铟锡氧化物(ITO)镀膜,一种在可见光谱范围内光学透明,但却能反射红外线的导电固溶,从而避免EMI所造成的影像老化,保持最佳影像再生。

由塑料基片制作而成的耐用窗口片可高度抵抗刮痕、化学品和冲击,且轻薄易维护。而窗口片圆周的银母线槽可让用户灵活定位窗口片、最大化电流并提供持续的EMI保护。再加上ITO的高阻热系数特性,ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片将是苛刻环境的绝佳选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号