TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

20mm直径,未镀膜,Gorilla玻璃窗片

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
产品编码 #83-362 6-10 工作日
×
- +
RMB 264.42
数量 1-5
RMB 264.42
数量 6+
RMB 202.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
化学钢化周期(小时) :
8
有效孔径 (%):
90.00
有效孔径 CA(mm):
18.00
直径 (mm):
20.00 ±0.13
厚度 (mm):
1.10 (nominal)
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
密度 (g/cm3):
2.39
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.5
泊松比 :
0.22
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
表面质量:
80-50
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
350 - 2200
杨氏模量 (GPa) :
70

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 经化学钢化的拉制玻璃
  • 高度抵抗表面刮痕
  • 电子显示的理想选择

Gorilla® 玻璃窗口片经过化学钢化以减少表面瑕疵范围的扩展。这些轻薄的窗口片提供优质的表面质量和卓越的抗刮性。它们可实现大于90%的透射效果(介于350至600nm),非常适合用于消费者和工业应用中的电子显示保护盖。

Gorilla® 玻璃窗口片广泛用作高端显示设备如便携式电脑、电视和移动电话的保护玻璃盖。其耐用的构造,使其成为条件最为严苛的应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号