41X63.5mm AR镀膜, 浮法玻璃窗口片

×
产品编码 #32-740 6-10 工作日
×
- +
RMB 207.13
数量 1-5
RMB 207.13
数量 6+
RMB 187.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
41.00 x 63.50
厚度 (mm):
3.00 (nominal)
涂层:
BBAR (400-700nm)
边缘:
Fine Ground
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
表面质量:
80-50
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
400 - 700
长度 (mm):
63.50
宽度 (mm):
41.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 可透射可见光和近红外波长
  • 备有无镀膜窗口片及增透膜窗口片
  • 备有不同的尺寸

浮法玻璃光学窗口片是表面经过打磨的光学玻璃。其表面相当平整相似,一般可作为两个界面之间的保护装置。浮法玻璃可投射可见光和近红外波长,并且能够用于广泛的应用中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号