直径27mm浮法玻璃窗片

×
产品编码 #02-199 联系我们
×
- +
RMB 132.21
数量 1-5
RMB 132.21
数量 6+
RMB 118.99
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
27.00
厚度 (mm):
1.50
涂层:
Uncoated
边缘:
Fine Ground
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
表面质量:
80-50
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
350 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可透射可见光和近红外波长
  • 备有无镀膜窗口片及增透膜窗口片
  • 备有不同的尺寸

浮法玻璃光学窗口片是表面经过打磨的光学玻璃。其表面相当平整相似,一般可作为两个界面之间的保护装置。浮法玻璃可投射可见光和近红外波长,并且能够用于广泛的应用中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号