TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15*15mm,氟化镁镀膜,B270 窗口片

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #64-090 6-10 工作日
×
- +
RMB 317.30
数量 1-5
RMB 317.30
数量 6+
RMB 255.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
58.3
倒角:
Protective as needed
有效孔径 CA(mm):
13.50 x 13.50
尺寸 (mm):
15.00 x 15.00
厚度 (mm):
2.00
涂层:
MgF2 (632.8nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.50% @ 632.8nm (N-BK7)
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
密度 (g/cm3):
2.56
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.523
努氏硬度 (kg/mm2) :
500
泊松比 :
0.22
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
400 - 700
杨氏模量 (GPa) :
71.5
长度 (mm):
15.00
宽度 (mm):
15.00
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 尺寸多样化
  • 可选无镀膜、 MgF2 镀膜或 VIS-NIR 增透镀膜
  • OEM批量采购便可选择定制的尺寸

TECHSPEC® B270 窗口片在可见光到近红外(NIR)波段具有高透光率,折射率与 N-BK7 相似,但成本效益更高。 由于具有高日光照射稳定性和耐化学性,这些窗口通常用作保护元件,是标准窗口片应用的理想选择。 TECHSPEC® B270 窗口片系列提供无镀膜版本,带 MgF2 镀膜或 VIS-NIR 增透镀膜版本。 可根据OEM应用需求对尺寸和镀膜进行定制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号