高效窗口片,203.2mmx254mmx1mm

×
产品编码 #63-219 6-10 工作日
×
- +
RMB 528.84
数量 1-5
RMB 528.84
数量 6+
RMB 423.07
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
≥90
有效孔径 CA(mm):
182.88 x 228.6
尺寸 (mm):
203.20 x 254.00
厚度 (mm):
1.00 ±0.25
涂层:
BBAR (425-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
边缘:
Seamed
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
96.9 Average (typical)
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
425 - 700
长度 (mm):
254.00
宽度 (mm):
203.20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 高透射率
  • 消除背射并减少眩光
  • 适用于大范围尺寸变化

镀有增透膜的高效窗口片,其两面所镀的宽带镀膜,可使反射率小于0.5%。实际上,背射是由镀膜所消除的。因此在工业显示或计算机监视器应用中,这些窗口片有助于提高可读性。由于高度的透射率,本窗口片非常适合用于各种光学应用。

找不到您需要的产品? 可通过custom quote来进行快速报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号