25mm直径 x 2mm厚度,未镀膜,氯化钠基底窗片

×
产品编码 #68-815 6-10 工作日
×
- +
RMB 599.35
数量 1-10
RMB 599.35
数量 11+
RMB 539.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
42.89
倒角:
Protective as needed
直径 (mm):
25.00 ±0.50
厚度 (mm):
2.00 ±0.50
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
44
密度 (g/cm3):
2.17
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.544
努氏硬度 (kg/mm2) :
18.2
泊松比 :
0.252
在100g的H2O里,在273K时的可溶性 (g) :
35.70
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Chloride (NaCl)
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
250 - 16000
杨氏模量 (GPa) :
39.98

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在250nm - 16μm波段透射性能优良
  • 低成本
  • 非常适合用于FTIR光谱学
  • 溴化钾(KBr)窗口片 也备有

氯化钠(NaCl)是一种普遍用于FTIR光谱学的材料。它也是一种成本相当低的立方晶体材料,并具有介于250nm - 16μm之间的绝佳透射率。在如此大的透射范围内,其折射率则介于1.4 - 1.6之间。它具有天然的吸湿能力,因此样本不可含有任何水分。氯化钠窗口片对热冲击很敏感,但却可在温度高达400°C的环境下使用。其密度为2.17 g/cm3,而努氏硬度则为18.2。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号