20mm直径,未镀膜,1/4λ精密蓝宝石窗片

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

×
产品编码 #88-429 Clearance 有现货
×
- +
RMB 616.54
数量 1+
RMB 616.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
72.24
轴方向:
Random
倒角:
Protective as needed
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有效孔径 (%):
90.00
有效孔径 CA(mm):
18.00
直径 (mm):
20.00 +0.00/-0.25
厚度 (mm):
2.00 ±0.1
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.77
努氏硬度 (kg/mm2) :
1900
平行度(弧分):
≤3
泊松比 :
0.27
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面平整度 (P-V):
λ/4
表面质量:
40-20
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
200 - 5500
杨氏模量 (GPa) :
435

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • λ/4 表面精度
  • 高容差设计,实现优越性能
  • 在UV到MWIR范围内有着很好的透射

TECHSPEC高精度的蓝宝石窗口片适用于各种条件严苛的应用,其中这些条件包括需要介于0.2 – 5.5μm的卓越带宽透射率,这些应用包括成像或光谱学。除了蓝宝石的固有特性,TECHSPEC高精度的蓝宝石窗口片还利用了高容差设计,从而提高系统性能。蓝宝石的固有特性包括高介电常数、极高的表面硬度和对化学酸碱的抵抗性。此外,鉴于蓝宝石的结构强度,蓝宝石窗口片比一般玻璃窗口片更加纤薄,并能最小化吸收。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号