25mm直径 x 4mm厚度,未镀膜,溴化钾基底窗片

×
产品编码 #68-808 联系我们
×
- +
RMB 802.07
数量 1-10
RMB 802.07
数量 11+
RMB 722.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
33.64
倒角:
Protective as needed
直径 (mm):
25.00 ±0.50
厚度 (mm):
4.00 ±0.50
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
43
密度 (g/cm3):
2.753
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.56
努氏硬度 (kg/mm2) :
7
泊松比 :
0.203
在100g的H2O里,在273K时的可溶性 (g) :
53.48
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
250 - 26000
杨氏模量 (GPa) :
26.8

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 介于250nm - 26&mum之间的绝佳透射率
  • 能够很好地抵抗机械冲击
  • 非常适合用于FTIR光谱学
  • 氯化钠(NaCl)窗口片 也备有

溴化钾(KBr)是一种普遍用于FTIR光谱学的材料。溴化钾的光谱范围比氯化钠(NaCl)大一些,并且具有介于250nm - 26μm之间的绝佳透射率。在此范围内,其折射率介于1.46 - 1.59之间。溴化钾具有水溶性,因此其表面不可与水分接触。若与水分接触,则将会导致窗口片表面分解。溴化钾窗口片具有很好的机械冲击抵抗力,并且能够轻易地分开以及在300°C的环境下使用。其密度为2.75g/cm3,而努氏硬度则为7.0。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号