氟化钙(CaF2) 窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有低吸收和高透过的 UV 等级氟化钙
- 低折射率
- 可提供 250 - 5000 纳米的增透镀膜
- 另有 氟化钙楔形窗口片 可供选择
1λ熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 备有无镀膜窗口片及带宽增透膜窗口片
- 非常适合用于高成本敏感度的宽带应用
- 尺寸从 5mm 到 100mm 直径
超快薄窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 厚度 1mm 可限制 GDD
- 低损耗宽带 IBS 增透膜
- 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
- 镀膜 GDD ±30fs2
无镀膜激光窗口片基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 具有 10-5 的表面质量及λ/10表面平整度
- 采用熔融石英或 N-BK7 材料制成
- 标准英制尺寸适合现成替代解决方案
- 提供激光谱线镀膜版本
- 另有 反射镜基底 可供选择
Coherent® 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片
- 在 UV、FIR 和微波范围内具有高透射率
- 具有高导热系数,能与高功率激光搭配使用
- 具有出众的硬度和卓越的抗划伤能力
- 采用 Coherent® 光学等级材料制造
蓝宝石窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 具有极高的表面硬度及耐化学性
- 传输波长范围覆盖紫外到中红外
- 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
- 另有覆盖400-5000nm的增透镀膜版本可选
高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片
- 达到 MIL-C-675C 的严重磨损要求
- 400-1100nm 或 2000-5000nm 的低反射镀膜
- 适用于需要薄型光学元件的恶劣环境
- 另有 未镀膜蓝宝石窗口片 可供选择
硫化锌多光谱窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 多光谱硫化锌基片
- 在0.4 - 12μm下具有低吸收度和散射度
- 备有无镀膜窗口片及3 - 12μm的带宽增透膜窗口片
ISP Optics 类金刚石 (DLC) 镀膜硅窗口片
- 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 的严重磨蚀要求
- 3 - 5µm 之间的高透过率
- 恶劣环境下使用的理想选择
- 另有 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片 可供选择
锗窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 可选未镀膜版和镀增透膜版,适用于各种红外应用
- 低色散使色像差相对变得极低
- 非常适合用于需要坚固光学窗口片的红外应用
- 此外还提供DLC 镀膜锗窗口片
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 满足 MIL-C-675C 的严重磨损要求
- 在 8 – 11.5µm 范围内的透射率 ≥90%
- 适合在恶劣环境下使用
- 此外还提供无镀膜 3-5 微米 BBAR 和 8 - 12 微米 BBAR 镀膜锗窗口片
ISP Optics 锗窗口片
- 低色散带来最小的色差
- 未镀膜透过范围为 2 – 16µm
- 可提供 8 – 12µm 的BBAR镀膜或DLC镀膜
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号