24“X24"白色,IR窗口片

×
产品编码 #88-611 6-10 工作日
×
- +
RMB 903.44
数量 1-5
RMB 903.44
数量 6+
RMB 813.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
609.60 x 609.60
尺寸(英寸):
24.00 x 24.00
厚度 (mm):
0.38
厚度(英寸):
0.015
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
11 - 13
颜色:
White
Flexural Modulus (psi):
(100-260) x 103
折射率 nd:
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
工作温度 (°C):
100 (Max.)
Shore Hardness:
D60-70
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
8000 - 14000
杨氏模量 (GPa) :
0.40 - 1.24

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 非常适合用于红外探测
  • 在8 - 14μm波段之间吸收损耗最小
  • 非常方便进行切割

红外(IR)材料窗口片采用极具弹性的0.38mm超薄乳白色塑料注塑而成。窗口片表面一致的超薄设计、通光孔径大、膨胀系数小,在8 - 14μm波段吸收损耗非常小,使其成为适用于一系列红外应用的理想产品。

技术信息

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号