特殊光学窗口片

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
Optotune Beam Shifters Optotune 光束偏移器
  • 可将分辨率提高到4倍且具有较高的角度位置精度
  • 转变时间快、重量轻、设计紧凑
  • 需要搭配 Optotune ICC-4C-2000 控制器 (#23-717)
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片
  • 高度灵活
  • 超薄扁平式设计
  • 从250nm 至 3µm以上拥有绝佳的透射率
化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片 化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片
楔形窗口片 楔形窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 消除Etalon效应和谐振腔光学反馈
  • 拥有30弧分楔形未镀膜标准基片
  • 多种面向应用的基片可供选用
N-BK7 楔形窗口片 N-BK7 楔形窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
熔融石英楔形棱镜 熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
  • 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
  • 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
N-BK7 楔形棱镜 N-BK7 楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于光束偏转
  • 0.5可选° - 15° 光束偏转
  • 备有未镀膜或镀增透膜产品
  • 另外也备有不规则形状棱镜对
布鲁斯特窗口片 布鲁斯特窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 减少 P 偏振光损失
  • 定位在 55.57°时呈现原形轮廓
  • 适合在激光腔内使用
球差补偿板 球差补偿板
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高精度的N-BK7基片
  • 经优化可用于视线狭小的平行光
  • 透射的波前可准确达到λ/16
疏水窗口片 疏水窗口片
  • 防油和防水镀膜
  • 适用于工业,室外和恶劣环境
  • 增透膜在可见光谱范围能提供<0.5%的反射率
红外(IR)材料窗口片 红外(IR)材料窗口片
  • 非常适合用于红外探测
  • 在8 - 14μm波段之间吸收损耗最小
  • 非常方便进行切割
3M光强控制片 3M光强控制片
  • 非常适用于秘密观察
  • 对比度增强以及改进日光下的可读性
  • 减少多余的反射
带通孔的蓝宝石窗口片 带通孔的蓝宝石窗口片
  • 25.4 毫米直径蓝宝石基板
  • 3.2 - 19.1mm 通孔直径
  • 0.33 - 5.5μm 的高透射率
ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片 ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片 新产品
  • 在传输 P 偏振光时无反射损失
  • 非常适合在红外光谱中进行偏振分离
  • 提供锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)基底选项
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

特殊光学窗口片是一种专为各种应用而设的窗口片。专用窗口片采用独特的形状且具有独特的用途。反射镜可保护电子传感器或其他敏感光学件,使其不会被光线损坏或出现感光过度现象。我们提供各种专用窗口片,包括光强控制片、玻璃或亚克力圆球罩、吸热玻璃或其他红外材质。

光强控制片适合用于那些需要消除多余环境光的应用方面,或用来控制显示光线的方向。吸热玻璃可吸收可见光谱范围以外的波长,最大限度地减少经系统传送的多余热量。红外 (IR) 材料窗口片适合用于中红外 (MWIR) 或远红外 (LWIR) 应用。玻璃或亚克力圆球罩可用作为两个界面之间的保护层。玻璃圆球罩具有绝佳的光学特性,而亚克力圆球罩则具有高耐用性。另外,亚克力圆球罩也具有易于安装特性,只需滑入或扭转便能将其安装到表面上。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号