200 x 200mm 120 Grit 毛玻璃扩散片

×
产品编码 #83-386 6-10 工作日
×
- +
RMB 643.42
数量 1-10
RMB 643.42
数量 11+
RMB 579.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
尺寸容差 (mm):
±0.25
尺寸 (mm):
200.00 x 200.00
边缘:
Cut Edges
砂砾: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
厚度 (mm):
1.60
类型:
Ground Glass Diffuser
波长范围 (nm):
350 - 2000
宽度 (mm):
200.00
注意 :
Sandblasted on first surface
长度 (mm):
200.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 备有介于直径5mm至250mm(正方形)之间的尺寸
  • 低散射损失
  • 平均的毛玻璃表面可稳定扩散光源
  • 可选熔融石英基片

毛玻璃扩散片采用高精度、优质的毛玻璃,非常适用于各种工业领域应用。浮法玻璃基片在可见光波段具有绝佳的透射率,非常适用于一般扩散应用。可用#120或#220(见标注)喷砂在玻璃上营造出扩散表面。在此喷砂过程中发生的两者相互正交致使表面可提供稳定扩散。这种散射是低散射损失与介质扩散的折衷。典型应用在荧幕、照明器扩散和目标板方面。

找不到您需要的产品? 可通过custom quote来进行快速报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号