127 x 178mm 喷砂玻璃板

×
产品编码 #02-146 6-10 工作日
×
- +
RMB 423.07
数量 1-10
RMB 423.07
数量 11+
RMB 339.34
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
127.00 x 178.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
厚度 (mm):
1.60
类型:
Ground Glass Diffuser
波长范围 (nm):
350 - 2000
宽度 (mm):
127.00
长度 (mm):
178.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 备有大尺寸的喷砂玻璃
  • 喷砂密度为120颗粒
  • 经济实惠

商业级喷砂玻璃的其中一面经过精细地刻蚀,以提高光线的扩散程度。由于喷砂密度为120颗粒,因此这款玻璃非常适合用于背投屏幕系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号