TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

266NM LASER WINDOW 50MM DIA

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
产品编码 #65-866 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,467.92
数量 1-5
RMB 2,467.92
数量 6+
RMB 2,221.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0
倒角:
Protective as needed
有效孔径 CA(mm):
45.00
涂层:
Laser V-Coat (266nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 266nm
直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
3.00 ±0.10
设计波长 DWL (nm):
266
平行度(弧秒):
≤5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/20
类型:
Laser Line Window
杨氏模量 (GPa) :
73
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20
折射率 nd:
1.458
泊松比 :
0.16
色散系数 (vd):
67.8
边缘:
Fine Ground
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 10ns

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 266nm,355nm,532nm和1064nm可选
  • 自发荧光低
  • 10 纳秒及 1064 纳米情况下,损坏阈值可高达 10 J/cm2

TECHSPEC® λ/20高功率激光窗口片具备了一个含有高损伤阈值的高效V型镀膜,以最大程度地将所设计的波长透射出去。介于2 - 10J/cm2之间的损伤阈值可让此窗口片轻松地与绝大多数的钕激光系统进行整合。其镀膜以蒸着的方式镀在高精度准分子等级UV等级的熔融石英基片上,以达到绝佳的热稳性、低波前畸变度以及超低自体荧光.

有关定制镀膜选项和楔形窗口片的详细信息,请联系我们的销售团队

Laser Optics

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号