TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

20mm直径,980nmV-镀膜,1/4λ N-BK7窗口片

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #83-520 6-10 工作日
×
- +
RMB 758.00
数量 1-5
RMB 758.00
数量 6+
RMB 605.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
有效孔径 CA(mm):
18.00
涂层:
Laser V-Coat (980nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 980nm
直径 (mm):
20.00 +0.00/-0.25
厚度 (mm):
3.00 ±0.20
设计波长 DWL (nm):
980
平行度(弧分):
≤1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/4
表面质量:
60-40
类型:
Laser Line Window
杨氏模量 (GPa) :
82
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
密度 (g/cm3):
2.51
折射率 nd:
1.516
泊松比 :
0.206
色散系数 (vd):
64.17
边缘:
Fine Ground

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

TECHSPEC® λ/4 N-BK7激光窗口片非常适合用于工业及低功率激光应用。其高容限的设计使得窗口片甚少发生波束畸变与散射的情况。在镀膜所具有的波长下,增透膜可达到小于0.25%的反射度。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号