TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径76.2mm,1/10λ 石英平片

×
产品编码 #01-915-000 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,860.53
数量 1-10
RMB 3,860.53
数量 11+
RMB 3,146.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面平整度 (P-V):
λ/10
色散系数 (vd):
67.8
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
直径 (mm):
76.20 +0.00/-1.00
厚度 (mm):
19.05 ±1.5
直径(英寸):
3.00 +0.00/-0.04
厚度(英寸):
0.75 ±0.06
有效孔径 CA(mm):
68.60
颜色:
Clear
构造 :
Single Surface
密度 (g/cm3):
2.20
折射率 nd:
1.458
努氏硬度 (kg/mm2) :
522
平行度(弧分):
≤3
泊松比 :
0.16
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
类型:
Interferometry Window
波长范围 (nm):
200 - 2200
杨氏模量 (GPa) :
73
倒角:
Protective as needed

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 尺寸介于直径½英寸至12英寸不等
  • 每个直径75mm或更大的λ/20平晶都带有校准证书
  • 具有标准金属反射镜镀膜:λ/10反射镜及λ/20反射镜

光学平晶主要作为参考(测光板),可用来对比未知光学表面的平滑度。每片光学平晶都经过我们专业验光师的巧手精确打磨而成,并使用Zygo干涉仪进行测试以确保表面精度。单面光学平晶的第二层表面则经过高度的磨光,以达到可观察干涉样式的窗口片质量。每个光学平晶都放置于一个非常结实的盒子中用于保存。直径75mm或更大的λ/20平晶都带有校准证书。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号