TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm, 不镀膜, 斜方棱镜

×
产品编码 #47-625 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,256.00
数量 1-5
RMB 1,256.00
数量 6+
RMB 1,004.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
5.00
涂层:
Uncoated
角度容差(弧秒):
±5
光束偏移(弧秒):
±30
尺寸容差 (mm):
±0.1
图像定位:
Beam Deviation
射线偏差 (°):
0.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/8
表面质量:
40-20
类型:
Rhomboid Prism
波长范围 (nm):
350 - 2200

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光束横向位移
  • 偏移光轴,同时不会翻转图像
  • 输入光速与输出光速的平行度在±30 弧秒之内
  • 另外也备有光速偏移道威棱镜

菱形棱镜普遍用于偏移激光光束而不改变其方向。在成像应用方面,菱形棱镜将会偏移光学轴而不翻转成像。横向位移相等于棱镜的长度(以维度D注明)。我们的TECHSPEC® 菱形棱镜具有高精准的角度,保证了输出光束与输入光束之间的平行度在30弧秒之内,并适合用于一些需要位置偏移的场合。

Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
Rhomboid Prism Tunnel Diagram

技术信息

 
Stock No. A B C D
#47-625 5mm 5mm 3.5mm 7.1mm
#47-806
#47-213 10mm 10mm 7.1mm 14.1mm
#47-807
#49-418 12.5mm 12.5mm 8.8mm 17.5mm
#49-421
#49-419 15mm 15mm 10.5mm 21.2mm
#49-422
#47-214 20mm 20mm 14.2mm 28.3mm
#47-808
#47-626 25mm 25mm 17.7mm 35.4mm
#47-809
#49-420 50mm 50mm 35.4mm 70.7mm
#49-423
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号