TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1.5度光束偏离角,镀紫外线-VIS膜,熔融石英楔形棱镜

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

×
产品编码 #89-638 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,278.03
数量 1-5
RMB 1,278.03
数量 6+
RMB 1,022.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
UV-VIS (250-700nm)
入射角 (°):
0
角度容差(弧秒):
15
倒角:
Protective bevel as needed
涂层规格:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52
设计波长 DWL (nm):
355
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
图像定位:
Beam Deviation
功率(照准仪):
2.62
Ray Deviation @ 355nm (°):
1.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
20-10
厚度 (mm):
3.00
类型:
Wedge Prism
波长范围 (nm):
200 - 2200
楔角:
3° 8'42"

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
  • 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
  • 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本

TECHSPEC® 熔融石英楔形棱镜专为需要 UV-VIS 或一至四层 Nd:YAG 谐波增透膜的一系列激光束定向应用而设计. 它们已经过优化,使用严格控制的规格以确保系统具有最高的性能水平,包括λ/10 表面平面度、20-10 表面质量以及 15 弧秒楔形公差。Nd:YAG 镀膜版本具有高透射率并保证特定于设计波长的激光损伤阈值。TECHSPEC® 熔融石英楔形棱镜采用楔形设计,使激光光束路径偏离 0.5° – 5°. 通过使用两个楔形棱镜来创建一个里斯莱棱镜对,自定义光束转向可达到楔形偏差的两倍。低热膨胀系数可确保在高功率激光应用中实现精确的光束转向.

注意: N-BK7 版本中也提供TECHSPEC®楔形棱镜.

两个楔形棱镜可作为变形棱镜对在光束整形应用中使用(用来校正二极管输出的椭圆形光束)。或者也可用来将光束在全角4T范围内以各种角度偏折,T是指单个棱镜偏折的光。这种光束偏转是通过分别旋转两个楔形棱镜来实现的,通常用于在成像应用中光束扫描不同位置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号