TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

405nm激光线镀膜, 未封装变形棱镜组

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

×
产品编码 #65-933 联系我们
×
- +
RMB 1,806.87
数量 1-5
RMB 1,806.87
数量 6+
RMB 1,626.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Laser V-Coat (405nm)
角度容差(弧分):
3
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 405nm
Ravg <1.5% @ 375 - 435nm
设计波长 DWL (nm):
405
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
放大率:
2X-6X (Depends on Mounting Configuration)
支架:
Unmounted
DWL时的反射 (%) :
Average: <0.25
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
20-10
类型:
Beam Shaping

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可将椭圆形光束整成圆形光束
  • 镀增透膜的产品适用于常用的二极管波长
  • 备有已封装和未封装版

变形棱镜组只在一个轴方向上扩展激光光束。特别适用于将椭圆形光束的激光二极管转换到近似圆形的光束。将不规则形状的未封装版棱镜对摆放在合适的位置,可输出放大倍率为2:1到6:1。设计波长为650nm和带宽增透(BBAR) 膜的波长范围为600 – 1050nm,在635nm和670nm时的性能最为优良。

输出光束中心偏移5.9mm(在不规则形状封装棱镜的输入光束中心的基础上)。采用接口夹具可将不规则形状棱镜对旋转连接到相关的激光上,并简化台式安装过程。C接口适配器可连接不规则形状棱镜对到相关 C接口元件上。

技术信息

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号