TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径1mm 45° 柱狀反射镜 镀铝膜

45° Rod Mirrors

45° Rod Mirrors

×
产品编码 #47-628 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,251.59
数量 1-5
RMB 1,251.59
数量 6+
RMB 1,126.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
2.00
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
角度容差(弧分):
±10
倒角:
Protective bevel as needed
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
镀膜类型:
Metal
直径 (mm):
1.00 +0.00/-0.05
长度容差 (mm):
±0.1
射线偏差 (°):
90.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
类型:
Rod Lens
波长范围 (nm):
400 - 700
注意 :
Coating on Elliptical Surface
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有镀膜和无镀膜产品
  • 镀膜产品可用于反射 90° 光线
  • 无镀膜产品可用于弯曲图像路径

这些组件设计用于各种激光和成像系统,并备有各种微小尺寸,以便整合到主OEM应用。

TECHSPEC® 45° 柱状反射镜可用于弯曲图像路径,或将激光光路转折90°。直径小使这些透镜更适合用于光纤维/管道镜等(其尺寸尤为重要)。椭圆面经过抛光,圆周和底面为磨砂面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号