TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

45mm, 镀铝+MgF2保护膜, N-BK7直角棱镜

N-BK7 Right Angle Prisms

×
产品编码 #45-396 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,692.29
数量 1-5
RMB 1,692.29
数量 6+
RMB 1,523.06
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
MgF2 & Aluminized
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
类型:
Right Angle Prism
尺寸容差 (mm):
±0.1
角度容差(弧分):
±2
倒角:
Protective bevel as needed
斜边长度 (mm):
63.60
支脚长度 (mm):
45.00
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm
Legs: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
400 - 700
表面平整度 (P-V):
λ/4
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 90° 光线偏差
  • 左旋性的图像
  • 备有镀铝膜版或增透涂层面
  • 另外也备有可选的额外直角棱镜

直角棱镜一般用于弯曲图像路径或将光路转折90°。本产品可产生左旋性的图像,这取决于棱镜的方向、是否翻转或回转图像。直角棱镜也可用于合成图像/光束偏移等应用。TECHSPEC® N-BK7直角棱镜采用精密的N-BK7制作而成,可用于各种可见光应用。

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号