TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm,铝膜,N-BK7高精度直角反射镜

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

×
产品编码 #32-546 6-10 工作日
×
- +
RMB 881.40
数量 1-5
RMB 881.40
数量 6+
RMB 705.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
角度容差(弧秒):
±15
涂层:
Aluminum with protective overcoat
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
类型:
Right Angle Prism
尺寸容差 (mm):
+0/-0.1
倒角:
Protective bevel as needed
斜边长度 (mm):
21.20
支脚长度 (mm):
15.00
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
400 - 2000
表面平整度 (P-V):
λ/8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 光线偏转90°
  • 左旋性的图像
  • 角度公差达弧秒级
  • 另外也备有可选的额外直角棱镜

直角棱镜一般用于弯曲图像路径或将光路转折90°。本产品可产生左旋性的图像,这取决于棱镜的方向、是否翻转或回转图像。直角棱镜也可用于合成图像/光束偏移等应用。TECHSPEC® N-BK7高精度直角透镜具有低弧秒公差,并采用精密的N-BK7制作而成,适用于各种可见光应用。

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号