留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
找不到您需要的产品?我们能为您量身定制!
从快速修改到现货光学元件到定制设计,我们能够在您的光学系统方面助您一臂之力,从设计到原型制造到批量生产。 现在就立即联系我们吧。
TECHSPEC® 激光直角棱镜是工业和低功耗激光应用的理想选择。这些菱镜提供高角度容限并采用精密的N-BK7制作而成,可用于各种可见及NIR应用。在设计波长处,其反射率<0.25%。
直角棱镜一般用于90°弯曲影像光路或改变光路。这将产生一个左边的影像,并可根据菱镜(棱镜)的方向翻转或反转影像。直角棱镜也可用于影像/光束偏移等应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号