红外直角棱镜,材料硒化锌,直角边长25.5毫米,未镀膜

查看更多 ISP Optics

Infrared (IR) Right Angle Prisms

×
产品编码 #64-123 联系我们
×
- +
RMB 12,119.25
数量 1-5
RMB 12,119.25
数量 6+
RMB 9,695.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
表面质量:
60-40
类型:
Right Angle Prism
尺寸容差 (mm):
±0.25
角度容差(弧分):
±10
有效孔径 (%):
85.00
斜边长度 (mm):
35.90
支脚长度 (mm):
25.40
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
600 - 18000
波长范围 (μm):
0.6 - 18
表面平整度 (P-V):

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

产品系列说明

  • 采用CaF2、Ge和ZnSe基片
  • 90° 光线偏差
  • 适合与平行源配合使用
  • 另外也备有额外的 红外光学片

红外 (IR) 直角棱镜具有三种可选基片。氟化钙属低折射率材料(折射率为1.434),并具有介于0.19 - 7μm之间的绝佳透射率,作为应用于UV、可见和红外光谱等方面的理想选择。锗属密致材料,并具有高折射率(n10.6μm = 4.0034),作为使用光程长度介于3 - 12mu;m之间的应用,并且需要最大程度增加光程长度的理想选择。硒化锌 (n10.6μm = 2.4028) 通常与 CO2 激光应用配合使用,并具有介于0.6 - 18μm之间的高透射率。

直角棱镜一般用于弯曲图像路径或将光路转折90°。本产品可产生左旋性的图像,这取决于棱镜的方向、是否翻转或回转图像。直角棱镜也可用于合成图像/光束偏移等应用。

注意: 在拿取硒化锌时需要特别小心,因为其为有毒物质。在操作过程的全程都需要佩戴橡胶手套或塑料手套以避免接触。

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号