TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5MM LASER GRADE RA PRISM 532NM

×
产品编码 #83-325 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,339.73
数量 1-5
RMB 1,339.73
数量 6+
RMB 1,070.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
角度容差(弧秒):
±40
涂层:
Laser V-Coat (532nm)
设计波长 DWL (nm):
532
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
类型:
Right Angle Prism
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
倒角:
Protective bevel as needed
斜边长度 (mm):
17.70
支脚长度 (mm):
12.50
锥体公差(弧分) :
±1
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 532nm
射线偏差 (°):
90
表面平整度 (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可选355nm、532nm和1064nm版本
  • 高损伤阈值
  • 可将光线偏转90°
  • 提供其他直角棱镜

TECHSPEC® 高功率激光直角棱镜提供从2至5J/cm2的高损坏阈值,从而轻松集成到多数钕激光系统。该产品提供低弧秒角公差并采用精密紫外线熔融石英制作而成,是需要精确校准的基于激光应用的理想选择。

直角棱镜一般用于 90˚ 弯曲影像光路或改变光路。这将产生一个左旋性的影像,而根据棱镜的方向,可能形成翻转或反转的影像。直角棱镜也可用于影像/光束偏移等应用。

激光光学元件

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号