TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm,镀近红外-I膜,宽带增透直角棱镜

×
产品编码 #84-524 6-10 工作日
×
- +
RMB 978.35
数量 1-5
RMB 978.35
数量 6+
RMB 784.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
角度容差(弧秒):
±15
涂层:
NIR I (600-1050nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
类型:
Right Angle Prism
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90
斜边长度 (mm):
21.20
支脚长度 (mm):
15.00
图像定位:
Left-Handed
注意 :
Coating on Entrance/Exit Faces
涂层规格:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
600 - 1050
表面平整度 (P-V):
λ/8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 非常适合用于低功率激光源
  • 有多个宽带增透膜选项可供选择
  • 光线偏转90°

TECHSPEC®宽带增透(BBAR)膜直角棱镜具有高角度容限并采用精密的N-BK7基片,是各种低功率激光线性应用的理想选择。与无镀膜直角棱镜相比,宽带增透膜可提高透射效率。

直角棱镜一般用于90°弯曲影像光路或改变光路。这将产生一个左旋性的影像,而根据棱镜的方向,可能形成翻转或反转的影像。直角棱镜也可用于影像/光束偏移等应用。

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号